ETG 100 automatová speciální ocel
| Materiál č. | - |
| US standard (AISI) | - |
| Krátké označení | ETG100 |
| Starší označení | - |
| Popis | automatová speciální ocel |
| Složení Složky slitiny [%] | C: 0,4 - 0,48 Si: 0,1 - 0,3 Mn: 1,35 - 1,65 P: ≤ 0,04 S: 0,24 - 0,33 |
| Hustota [g/cm³] | 7,9 |
Mez kluzu | ≥ 685 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 800-1100 |
| Tažnost A [%] | ≥ 6 |
| Obrobitelnost | dobré |
| Svařovatelnost | vhodné s podmínkou |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | Vysokopevnostní, předběžně zušlechtěná speciální ocel, nepoužívejte jako šroubový materiál, srovnatelná s 1.0762/44SMn28 |
| Hlavní použití | Motorové a hnací hřídele |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.